ÖLFLEX FD 90 1X16
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 28.03.2026
| Art-Nr | 0026604 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 16,00 |
|---|---|
| Nennspannung | 600V |
| Farbe | schwarz |
| Farbe Innenmantel | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 10.50 |
| Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
| Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis |
| Besonderheit | Vliesbewicklung |
| Mantelisolation | Aussenmantel aus PVC adhäsionsarm, schwarz RAL9005, flammwidrig (IEC 60332.1-2 + CSA FT1) |
| Mindestbiegeradius | bewegt / festverlegt: 7,5 x Ø / 3 x Ø |
| Temperaturbereich | bewegt: -5°C...+90°C / fest verlegt: -40°C...+90C° |
| Nennspannung | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Normierung | In Anlehnung an VDE 0250, 0285 |
| Approbationen |
UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm² CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm² UL File No. E63634 |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -5°C...+90°C |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Litzentyp | ÖLFLEX FD 90 |
| Beständigkeit | UV |
| Unterkategorie Litzen |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |