- Querschnitt mm²
-
240,00
- Nennspannung
-
600V
- Farbe
-
grün/gelb
- Aussendurchmesser mm
-
31.60
- Litzenaufbau
-
Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
- Aderisolation
-
Aderisolation auf PVC-Basis
- Besonderheit
-
Vliesbewicklung
- Mantelisolation
-
Aussenmantel aus PVC adhäsionsarm, schwarz RAL9005, flammwidrig (IEC 60332.1-2 + CSA FT1)
- Mindestbiegeradius
-
bewegt / festverlegt: 7,5 x Ø / 3 x Ø
- Nennspannung
-
IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
- Prüfspannung
-
4000V
- Normierung
-
In Anlehnung an VDE 0250, 0285
- Approbationen
-
UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm²
CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm²
UL File No. E63634
- Material Aussenmantel
-
PVC
- Abschirmung
-
ohne Abschirmung
- Flexibilität
-
hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
-
Nein
- Temperaturbereich (mobiler Einsatz)
-
-5°C...+90°C
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- Zertifizierung
-
UL/CSA
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- Litzentyp
-
ÖLFLEX FD 90
- Beständigkeit
-
UV
- Unterkategorie Litzen
-
- PVC Litzen
- UL/CSA Litzen
- Schleppkettentaugliche Litzen
- Bauform Kabel
-
rund
- Temperaturbereich
-
bewegt: -5°C...+90°C / fest verlegt: -40°C...+90C°
- Zolltarif
-
8544.4900