ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5

ÖLFLEX FD 855 P 3G2,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0027370

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 8.90
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Besonderheiten Textilbandierung
Aussenmantel Aussenmantel auf PUR Basis, mikroben und hydrolysebeständig, adhäsionsarm, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 60332-1-2)
Mindestbiegeradius 5 x Ø
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U = 300/500V - UL = 1000V
Prüfspannung 3000V
Normierung nach VDE 0250/0281/0282
PUR Ja
Paarverseilt Nein
300/500V Ja
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Zertifizierung UL/CSA
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Kabeltyp ÖLFLEX FD 855 P
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (62.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?