ÖLFLEX FD 855 CP 30G0,5

ÖLFLEX FD 855 CP 30G0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0027615

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderzahl 30G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 15.80
Nennspannung 300/500V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Besonderheiten Textilbandierung
Abschirmung TPE-Innenmantel, darüber Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel auf PUR Basis, mikroben und hydrolysebeständig, adhäsionsarm, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 60332-1-2)
Mindestbiegeradius 7,5 x Ø
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U = 300/500V - UL = 1000V
Prüfspannung 3000V
Normierung nach VDE 0250/0281/0282
PUR Ja
Paarverseilt Nein
300/500V Nein
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Zertifizierung UL/CSA
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Kabeltyp ÖLFLEX FD 855 CP
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?