ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G0,75

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G0,75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 01.10.2025
Art-Nr 0026321

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 6.80
Nennspannung 300/500V
PUR Ja
Paarverseilt Nein
300/500V Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus Spezial-PVC, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Besonderheiten Vliesband
Aussenmantel Aussenmantel auf PUR Basis, mikroben und hydrolysebeständig, adhäsionsarm, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 60332-1-2)
Mindestbiegeradius 7,5 x Ø
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 4000V
Normierung Ader und Mantel nach VDE 0250/0281/0282
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Kabeltyp ÖLFLEX FD 810 P
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Witterung
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (70.8 KB)

Download

Ersatzartikel

Alternativen

Sind Sie sich sicher?