ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 30G0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0026229 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Aderzahl | 30G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 18.00 |
Nennspannung | 300/500V |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
Adern | Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt |
Besonderheiten | Vliesbewicklung |
Abschirmung | Spezial-PVC Innenmantel, darüber Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu Drähten |
Aussenmantel | Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001) |
Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø |
Temperaturbereich |
Bewegt: 0°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 4000V |
Normierung | Ader und Mantel nach VDE 0250/0281/0282 |
PUR | Nein |
Paarverseilt | Nein |
300/500V | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX FD 810 CY |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | 0°C...+70°C |
Beständigkeit |
|
Zolltarif | 8544.4900 |