ÖLFLEX EB 7X0,75

ÖLFLEX EB 7X0,75

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0012423

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderkennzeichnung nummeriert
Aderzahl 7x
Mantelfarbe blau
Aussendurchmesser mm 7.30
Nennspannung 300/500V
CPR Brandklasse Eca
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Adern Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel Aussenmantel auf PVC-Basis, himmelblau (RAL 5015), flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 15x / 4x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 3000V
Normierung In Anlehnung an EN 50525-2-51
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Halogenfrei Nein
Kabeltyp ÖLFLEX EB
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (96.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?