ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 4G95
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 00440293 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 95,00 |
---|---|
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | gelb |
Aussendurchmesser mm | 51.20 |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Anwendung (Fördertechnik) | Krankabel |
Kabeltyp | ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU |
Beständigkeiten |
|
Branche | Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel) |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |