ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 4G95

ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 4G95

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 00440293

Spezifikationen

Querschnitt mm² 95,00
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe gelb
Aussendurchmesser mm 51.20
Nennspannung 0,6/1kV
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 80
Anwendung (Fördertechnik) Krankabel
Kabeltyp ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
Branche Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel)
Unterkategorie Kabel
  • Gummikabel
  • Krankabel, Liftkabel, Flachkabel (Fördertechnik)
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?