ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G0,75

Artikel-Nr: 0026321
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
0,75
Aderzahl
4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
nummeriert
Mantelfarbe
grau
Aussendurchmesser mm
6.80
Nennspannung
300/500V
PUR
Ja
Paarverseilt
Nein
300/500V
Nein
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation
Aderisolation aus Spezial-PVC, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern
Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Besonderheiten
Vliesband
Aussenmantel
Aussenmantel auf PUR Basis, mikroben und hydrolysebeständig, adhäsionsarm, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 60332-1-2)
Mindestbiegeradius
7,5 x Ø
Nennspannung
Uo/U: 300/500V
Prüfspannung
4000V
Normierung
Ader und Mantel nach VDE 0250/0281/0282
Material Aussenmantel
PUR
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Kabeltyp
ÖLFLEX FD 810 P
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
  • Witterung
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel
rund
Temperaturbereich
-5°C...+70°C
Zolltarif
8544.4900

Ersatzartikel

Alternativen