ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G25

Artikel-Nr: 00161173
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
25,00
Aderzahl
5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
farbig CENELEC
Mantelfarbe
transparent
Aussendurchmesser mm
32.60
Nennspannung
450/750V
Abschirmung
Geflecht aus verzinkten Stahldraht
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation
PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Adern
Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten
PVC Innenmantel, grau
Aussenmantel
Aussenmantel aus PVC, transparent
Mindestbiegeradius
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Temperaturbereich
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung
Bis 1,50mm²: U0/U: 300/500V - ab 2,50mm²: U0/U: 450/750V - ab 2,50mm², bei fester und geschützter Installation: U0/U: 600/1000V
Prüfspannung
4000V
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
stahlarmiert
Flexibilität
flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung)
-40°C...+80°C
Halogenfrei
Nein
Kabeltyp
ÖLFLEX 100 SY
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Beständigkeit
Mechanisch
Unterkategorie Kabel
PVC Kabel
Bauform Kabel
rund
Zolltarif
8544.4900