ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G4
Artikel-Nr:
0014162
VE: 3000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 04.07.2026
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 4,00
- Aderzahl
- 3G (mit grün/gelb)
- CPR Brandklasse
- Cca
- Aderkennzeichnung
- farbig CENELEC
- Mantelfarbe
- grau
- Aussendurchmesser mm
- 11.40
- Nennspannung
- 450/750V
- Bauform Kabel
- rund
- Kabeltyp
- ÖLFLEX 100 H
- Material Aussenmantel
- Halogenfrei
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -40
- 80
- Zertifizierung
- CPR
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- Öl
- Unterkategorie Kabel
- Halogenfreie Kabel
- Nennspannung
- Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
- Zolltarif
- 8544.4900