ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 16.03.2026
Art-Nr 0014151

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
CPR Brandklasse Cca
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 8.30
Nennspannung 450/750V
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 100 H
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Zertifizierung CPR
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Öl
Unterkategorie Kabel Halogenfreie Kabel
Nennspannung Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (68.5 KB)

Download

Alternativen

Sind Sie sich sicher?