ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 5G16
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            | Art-Nr | 00101133 | 
|---|
Spezifikationen
| Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) | 
|---|---|
| Querschnitt mm² | 16,00 | 
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC | 
| Mantelfarbe | grau | 
| Aussendurchmesser mm | 22.80 | 
| Nennspannung | 450/750V | 
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten | 
| Aderisolation | PVC Aderisolation LAPP P8 / 1 | 
| Adern | Adern in Lagenverseilung | 
| Aussenmantel | Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001) | 
| Mindestbiegeradius | Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø | 
| Temperaturbereich | Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C | 
| Nennspannung | Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V | 
| Prüfspannung | 4000V | 
| Material Aussenmantel | PVC | 
| Abschirmung | ohne Abschirmung | 
| Flexibilität | flexibel | 
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C | 
| Halogenfrei | Nein | 
| Kabeltyp | ÖLFLEX 100 450/750V | 
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) | 
 | 
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel | 
| Bauform Kabel | rund | 
| Zolltarif | 8544.4900 | 

 
            
        :strip_icc():strip_exif()/Logos/ce_zeichen.jpg)