ÖLFLEX AQUA 510 P 3G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1310010 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
---|---|
Querschnitt mm² | 1,50 |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 10.00 |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | ÖLFLEX AQUA 510 P |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich | -50°C...+90°C |
Beständigkeit |
|
Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |
Prüfspannung | 3.5 kV |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation auf PP-Basis, Farbcode VDE 0293-308 bzw. HD 308 S2 |
Nennspannung | Uo/U = 450/750V |
Zolltarif | 8544.4900 |