ÖLFLEX 440 P 34G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
                
                ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
            
        
        
            | Art-Nr | 0012833 | 
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,00 | 
|---|---|
| Aderzahl | 34G (mit grün/gelb) | 
| Aderkennzeichnung | nummeriert | 
| Mantelfarbe | grau | 
| Aussendurchmesser mm | 20.60 | 
| Nennspannung | 300/500V | 
| Material Aussenmantel | PUR | 
| Abschirmung | ohne Abschirmung | 
| Flexibilität | flexibel | 
| Halogenfrei | Ja | 
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) | 
                
                    
                        
  | 
        
| Zertifizierung | VDE | 
| Kabeltyp | ÖLFLEX 440 P | 
| Beständigkeit | 
                
                    
                        
  | 
        
| Unterkategorie Kabel | PUR Kabel | 
| Bauform Kabel | rund | 
| Zolltarif | 8544.4900 |