ÖLFLEX 440 P 18G0,5

ÖLFLEX 440 P 18G0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0012806

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderzahl 18G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 12.90
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 90
Zertifizierung VDE
Kabeltyp ÖLFLEX 440 P
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel PUR Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?