ÖLFLEX 440 CP 5G 0,75mm²

ÖLFLEX 440 CP 5G 0,75mm²

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0012914

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 10.20
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 90
Zertifizierung VDE
Kabeltyp ÖLFLEX 440 CP
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel PUR Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?