ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41G1

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41G1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1312241

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderzahl 41G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Aussendurchmesser mm 18.80
Mantelfarbe grau
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Kabeltyp ÖLFLEX 400 P
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel PUR Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?