ÖLFLEX 191 CY 7G 1.00mm²
UL Style 21098
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0011183 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 7G (mit grün/gelb) |
---|---|
Querschnitt mm² | 1,00 |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 11.20 |
AWG Grösse | 18 |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | MULTINORM CY |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Zertifizierung |
|
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V |
Approbationen | AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776 |
CPR Brandklasse | Dca |
Zolltarif | 8544.4991 |