ÖLFLEX 135 CH 4G 10,00mm²

halogenfree, UL, Dca-d3-d2-a3

ÖLFLEX 135 CH 4G 10,00mm²

halogenfree, UL, Dca-d3-d2-a3

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1123372

Spezifikationen

Querschnitt mm² 10,00
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
CPR Brandklasse Dca
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 17.20
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation aus halogenfreier Mischung TI6, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern in Lagen verseilt
Besonderheiten Bewicklung mit Kunststoff Folie
Abschirmung Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Aussenmantel Aussenmantel aus halogenfreier Mischung TM7, silbergrau, selbstverlöschend B-IEC 60332-1. Flammwidrigkeit IEC 60332.3
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -25°C...+70°C (UL: +75°C)
Fest verlegt: -40°C...+80°C (UL +75°C)
Nennspannung Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Prüfspannung Ader/Ader 4000V
Ader/Schirm 2000 V
Normierung UL AWM Style 21089 or 21217
nach VDE 0281, Teil 14
PUR Nein
Nummeriert Nein
300/500V Nein
1000V Nein
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 75
Kabeltyp ÖLFLEX 135 CH
Zertifizierung UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?