ÖLFLEX 100 SY 450/750V 5G 6,00mm²
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 00161083 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 6,00 |
---|---|
Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | transparent |
Aussendurchmesser mm | 18.80 |
Nennspannung | 450/750V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | PVC Aderisolation LAPP P8 / 1 |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Besonderheiten | PVC Innenmantel, grau |
Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, transparent |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | Bis 1,50mm²: U0/U: 300/500V - ab 2,50mm²: U0/U: 450/750V - ab 2,50mm², bei fester und geschützter Installation: U0/U: 600/1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | stahlarmiert |
Flexibilität | flexibel |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
halogenfrei | Nein |
Kabeltyp | ÖLFLEX 100 SY |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Beständigkeiten | Mechanisch |
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4991 |