ÖLFLEX 100 SY 450/750V 5G 25,00mm²

ÖLFLEX 100 SY 450/750V 5G 25,00mm²

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 00161173

Spezifikationen

Querschnitt mm² 25,00
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe transparent
Aussendurchmesser mm 32.60
Nennspannung 450/750V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten PVC Innenmantel, grau
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, transparent
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Bis 1,50mm²: U0/U: 300/500V - ab 2,50mm²: U0/U: 450/750V - ab 2,50mm², bei fester und geschützter Installation: U0/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung stahlarmiert
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
halogenfrei Nein
Kabeltyp ÖLFLEX 100 SY
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Beständigkeiten Mechanisch
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?