ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G4
halogen-free, Cca-s2-d2-a1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 0014162 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 4,00 |
---|---|
Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
CPR Brandklasse | Cca |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 11.40 |
Nennspannung | 450/750V |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | ÖLFLEX 100 H |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | CPR |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
Nennspannung | Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V |
Zolltarif | 8544.4900 |