NYY-O 2x1,5 RE 0,6/1kV
Eca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
| Art-Nr | 15502003 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 2x |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 11.00 |
| Nennspannung | 0,6/1kV |
| Litzenaufbau | Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis |
| Adern |
Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm": r = runde Leiterform; s = sektorförmiger Leiter; e = eindrähtiger Leiter; m = mehrdrähtiger Leiter; |
| Besonderheiten | Füllmischung über den Aderverband |
| Aussenmantel | Aussenmantel auf PVC-Basis |
| Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | feste Verlegung |
| Halogenfrei | Nein |
| Zertifizierung |
|
| Kabeltyp | NYY-J, NYY-O |
| Branche | Gebäudeinstallation |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
| Beständigkeit |
|
| CPR Brandklasse | Eca |
| Zolltarif | 8544.4900 |