N2XH-J 4x35 SM 0,6/1kV

N2XH-J 4x35 SM 0,6/1kV

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 1550618

Spezifikationen

Querschnitt mm² 35,00
Aderzahl 4x
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe kieselgrau
Aussendurchmesser mm 25.80
Nennspannung 0,6/1kV
Litzenaufbau Leiter aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE)
Adern Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm":
r = runde Leiterform;
s = sektorförmiger Leiter;
e = eindrähtiger Leiter;
m = mehrdrähtiger Leiter;
Besonderheiten Füllmischung über den Aderverband
Aussenmantel Außenmantel aus halogenfreier, thermoplastischer Polyolefin-Mischung
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 12 x Ø
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 90
Zertifizierung VDE
Kabeltyp N2XH
Branche Gebäudeinstallation
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Kabel für die Gebäudeinstallation
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?