MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 2,5WH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | 0105850805 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 2,50 |
|---|---|
| AWG Grösse | 14 |
| Farbe | weiss |
| Nennspannung | 600V |
| Aussendurchmesser mm | 3.60 |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken (optional aus verzinnten) Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
| Aderisolation | Aderisolation aus ölbeständigem PVC, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1 / UL VW1 und CSA FT1. |
| Besonderheiten | Kabelbeschriftung farblos geprägt |
| Temperaturbereich | HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C |
| Nennspannung | HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V |
| Prüfspannung | 2500V |
| Approbationen |
UL Norm 1063 MTW AWM Style 1015 CSA TEW HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K CENELEC HD21 |
| NFPA 79 | Nein |
| Paarverseilt | Nein |
| 300V | Nein |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+105°C |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Litzentyp | Multinorm Litzen 600V unverzinnt Spule |
| Unterkategorie Litzen | UL/CSA Litzen |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |