{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Steckverbinder
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Steckverbinder
Rechtecksteckverbinder
Kontakteinsätze
Serie Mixo
MIXO Verbindungsbuchse RJ45
mit 8 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten
MIXO Verbindungsbuchse RJ45 - mit 8 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten
Artikel-Nr:
CX8/2JF
VE: 2ST (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 07.02.2027
Download
Alle Abmessungen
Spezifikationen
Spezifikationen
Produktart
MIXO Modular
Spannung V
50
Strom A
1
Kontakt-/Einsatztyp
Buchseneinsatz
RJ45
Ja
Baureihe
MIXO Modular
Unterkategorie Steckverbinder
Rechtecksteckverbinder
Zolltarif
8536.9000
Downloads
Datenblatt
Ja
Nein