SKINDICHT SM-M 40X1,5 GEGENMUTTER

SKINDICHT SM-M 40X1,5 GEGENMUTTER

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 24.10.2025
Art-Nr 52103050

Spezifikationen

M Grösse M40 x 1.5
Dicke mm 5.0
Schlüsselweite 46
Verpackungseinheit 50
Verschraubungstyp SKINDICHT SM-M
Masse
















Schlüsselweite = 46mm
Dicke = 5.0mm
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -60°C...+200°C
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
Halogenfrei Nein
Zolltarif 7415.3300

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?