Kabelbinder natur 4,6x368mm ST14

Kabelbinder natur 4,6x368mm ST14

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0601123500

Spezifikationen

Farbe natur
Abmessung mm 4,6 x 368
Bündel Ø mm max. 4 - 103
Min. Zugfestigkeit 220
Verpackungseinheit 100
Material Nylon 6.6
Temperaturbereich -20°C...+85°C
Normierung UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Neuheit Nein
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (2.7 MB)

Download
Sind Sie sich sicher?