JE-Y(ST)Y...BD 40x2x0,8
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0034197 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,80 |
|---|---|
| Aderzahl | 40x2x |
| Aderkennzeichnung | VDE 0815 |
| Mantelfarbe | kieselgrau |
| Aussendurchmesser mm | 22.00 |
| Flexibilität | feste Verlegung |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | Aluverbundfolie |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Nennspannung | 225V |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabeltyp | JE-Y(ST)Y…BD |
| Zolltarif | 8544.4900 |