JE-LiYCY...BD EB 24X2X0,5

JE-LiYCY...BD EB 24X2X0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0034226

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderkennzeichnung VDE 0815
Aderzahl 24x2x
Mantelfarbe blau
Aussendurchmesser mm 16.60
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 70
Bauform Kabel rund
Nennspannung 225V
halogenfrei Nein
Kabeltyp JE-LiYCY…BD EB
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?