IEC Fuse 10x38 gG380V/20A P Z084800

IEC Fuse 10x38 gG380V/20A P Z084800

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr FR10GG40V20P

Spezifikationen

Sicherungsgrösse 10 x 38
Bemessungsstrom 20 A
Betriebsklasse / Charakteristik gG
Nennspannung 380 VAC
Anzeigesystemtyp mit Schlagbolzen
mit Kennmelder Nein
mit Schlagbolzen Nein
gG Ja
aM Nein
Normierung EN 60269-1, - 2-1
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (255.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?