IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-OE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 2171067 |
|---|
Spezifikationen
| Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
|---|---|
| Anschluss 1 | M12 Stecker gewinkelt |
| Anschluss 2 | Freie Leitung |
| Länge m | 1 |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Mantelfarbe | grün |
| Abschirmung | SF/UTP |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Ja |
| Kodierung | M12: D-Standard |
| Beständigkeit |
|
| Industrial Ethernet Systeme | PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP |
| PROFINET Typ | C |
| Länge | 1.00 |
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Kabeltyp | ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR |
| Halogenfrei | Nein |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
| Zolltarif | 8544.4200 |