IE-EC-5-RJ45-5-P-2-26-FD-RJ45

IE-EC-5-RJ45-5-P-2-26-FD-RJ45

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2171768

Spezifikationen

Kategorie (LAN) Cat. 5e
Anschluss 1 RJ45 gerade
Anschluss 2 RJ45 gerade
Länge m 5
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe grün
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Ja
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Industrial Ethernet Systeme EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Länge 5.00
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR
Halogenfrei Nein
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -40°C...+70°C
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?