HITRONIC HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2

Artikel-Nr: 27920912
VE: 2000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Lichtwellenleiter-Typ
GOF
Anzahl Fasern
12
Fasertyp
Singlemode-Faser
Faserkategorie
OS2
Material Faserkern
Glas
Material Aussenmantel
PE
Mantelfarbe
schwarz
Durchmesser Faserkern
9 µm
Durchmesser Fasermantel
125 µm
Aussendurchmesser mm
9.60
Flexibilität
feste Verlegung
Installationsbereich
Erdverlegung
Optisches Kabel, Einsatz
Aussenanwendung
Armierung
Ja
Halogenfrei
Ja
Längswasserdicht
Ja
Querwasserdicht
Ja
Beständigkeit
UV
Unterkategorie Kabel
Lichtwellenleiter
Zolltarif
8544.7000