H07Z-K 1,00mm² grün/gelb Eca
halogenfree, 90°C, Fass à 2000m
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 4725003K |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Farbe | grün/gelb |
Aussendurchmesser mm | 2.70 |
Nennspannung | 300/500V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 2.4 - 2.9 |
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
Litzentyp | H05Z-K Karton |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Zertifizierung |
|
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4992 |