H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X10

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4533004

Spezifikationen

Querschnitt mm² 10,00
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung 450/750V
Aderzahl 1x
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 9.5 - 11.9
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus Spezialgummi
Aussenmantel Aussenmantel aus Spezial-Gummimischung
Mindestbiegeradius Bewegt: 6 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Nennspannung Uo/U = 450/750V
Prüfspannung 2500 V AC
PUR Nein
300/500V Nein
1000V Nein
Temperaturbereich -50°C...+90°C
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 90
Zertifizierung
  • HAR
  • CPR
Kabeltyp H07RN-F, erweiterte Version
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Wasser
  • Flammwidrig
Branche Windenergie
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Gummikabel
Bauform Kabel rund
CPR Brandklasse Eca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (191.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?