H05V-K EMBOSS 1X0,5 BK
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 4510011K |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,50 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Nennspannung | 300/500V |
| Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 2.1 - 2.5 |
| Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
| Litzentyp | Litzen HAR |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -5°C...+70°C |
| Zertifizierung | HAR |
| Zolltarif | 8544.4900 |