Fuse Amp-Trap CC 600VAC/DC/0,25A
Class CC ATMR, Fast-Acting, no CE VE=10

Artikel-Nr: ATMR1/4
VE: 10ST (fix)Mindestbestellmenge: 10 ST
Liefertermin auf Anfrage

Spezifikationen

Grösse
10 x 38mm
I-Nenn (A)
0.25
Klasse "J"
Nein
Klasse "CC"
Ja
Klasse "RK5"
Nein
Zolltarif
8538.9000