Fuse Amp-Trap 21x57 700VAC/400VDC/17.5A
UL/CSA Cl. J Time-Delay SmartSpot VE=10

Artikel-Nr: AJT17-1/2
VE: 10ST (fix)Mindestbestellmenge: 10 ST
Liefertermin auf Anfrage

Spezifikationen

Grösse
21 x 57mm
I-Nenn (A)
17.5
Klasse "J"
Ja
Klasse "CC"
Nein
Klasse "RK5"
Nein
Zolltarif
8538.9000

Zubehör