Fuse Amp-Trap 2000 CC 600VAC/300VDC/0.5A
Class CC ATDR, Time-Delay, no CE VE=10

Artikel-Nr: ATDR1/2
VE: 10ST (fix)Mindestbestellmenge: 10 ST
Liefertermin auf Anfrage

Spezifikationen

Grösse
10 x 38mm
I-Nenn (A)
0.5
Klasse "J"
Nein
Klasse "CC"
Ja
Klasse "RK5"
Nein
Zolltarif
8538.9000