Fuse Amp-Trap 2000 CC 600V/1.8A
Class CC ATQR, Time-Delay, no CE VE=10

Artikel-Nr: ATQR1-8/10
VE: 10ST (fix)Mindestbestellmenge: 10 ST
Liefertermin auf Anfrage

Spezifikationen

Grösse
10 x 38mm
I-Nenn (A)
1.8
Klasse "J"
Nein
Klasse "CC"
Ja
Klasse "RK5"
Nein
Zolltarif
8538.9000