ETHERLINE ROBOT PN FC CAT.5e 1x4x22AWG
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170941 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Industrial Ethernet Systeme | PROFINET |
PROFINET Typ | R |
Aderzahl | 1x4x |
AWG Grösse | 22/19 |
Abschirmung | SF/UTP |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Flexibilität | torsion |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
FastConnect | Ja |
Aussendurchmesser mm | 6.80 |
Zolltarif | 8544.4900 |