ETHERLINE P FLEX CAT5E 2X2XAWG26
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170284 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 2x2x |
---|---|
AWG Grösse | 26/7 |
Mantelfarbe | wasserblau |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Industrial Ethernet Systeme | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 5.90 |
Zolltarif | 8544.4900 |