ETHERLINE P FLEX CAT5E 2X2XAWG26

ETHERLINE P FLEX CAT5E 2X2XAWG26

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170284

Spezifikationen

Aderzahl 2x2x
AWG Grösse 26/7
Mantelfarbe wasserblau
Kategorie (LAN) Cat. 5e
Installationsbereich
  • innen
  • aussen
Flexibilität flexibel
FastConnect Nein
Material Aussenmantel PUR
Halogenfrei Ja
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Zertifizierung UL/CSA
Industrial Ethernet Systeme EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Abschirmung SF/UTP
Aussendurchmesser mm 5.90
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?