EPIC POWERLOCK 2.0 A1 GY
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 381167919 |
---|
Spezifikationen
Bauart | Anbaugehäuse |
---|---|
Farbe | grau |
Bemessungsspannung | 1000 V |
Bemessungsstrom | 660 A |
Leiterquerschnitt mm² | 35,0 - 240,0 |
Schutzart | IP 67 gesteckt, bei korrekter Montage |
Steckzyklen | 500 |
Temperaturbereich | -25°C...+125°C |
Beschreibung: |
Kontakte und Kabelverschraubungen sind separat erhältlich, Kontakthaltestift ist im Lieferumfang enthalten. |
Zertifizierung | CE |
Zolltarif | 8536.6940 |