EPIC M23P D6 QL 4.5-8.5 OG PLUG

EPIC M23P D6 QL 4.5-8.5 OG PLUG

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 381167829

Spezifikationen

Steckergrösse M23 Power
Bauart Buchse gerade
inklusive Kontakte Nein
Anschlussart Crimpanschluss
Klemmbereich mm 4.5 - 8.5
Geschirmt Ja
Material Zinklegierung
Schutzart IP68
Temperaturbereich -20°C...+130°C
Zertifizierung CE
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?