EPIC M23P 9-PIN M HV INSERT RECEPTACLE

EPIC M23P 9-PIN M HV INSERT RECEPTACLE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 381167807

Spezifikationen

Steckergrösse M23 Power
Bauart Stecker gerade
Polzahl 3 + PE + 5
inklusive Kontakte Nein
Anschlussart Crimpanschluss
Leiterquerschnitt mm² 0,05 - 1,00 / 0,35 - 4,00
Material Polyamid
Temperaturbereich -20°C...+130°C
Zertifizierung CE
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?