Ausgleichsleitung 2x 0,22mm² NiCr/Ni

PVC-PVC (grün/weiss)

Ausgleichsleitung 2x 0,22mm² NiCr/Ni

PVC-PVC (grün/weiss)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0162051

Spezifikationen

Aderzahl 2x
Querschnitt mm² 0,22
Aussendurchmesser mm 4.00
Thermoelement NiCr/Ni
Einpaarige Ausgleichsleitung Ja
Kabeltyp Ausgleichsleitungen, einpaarig
Unterkategorie Kabel Ausgleichsleitungen
Zolltarif 8544.4993

Downloads

Datenblatt (260.7 KB)

Download

Fiche technique (256.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?